text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2115AFJC25-40304

Description:  PREWIRED METER SOCKET

CUP: 783786406692

Socle de compteur de base précâblé, de la série 2111, en polyéthylène et fond en plastique. 4 mâchoires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Conçu pour une installation plus rapide et plus facile

Application

Pour service public

Spécifications

Tension nominale

600 V

Cosse

Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2

Montage

Support standard de montage de poteau/mur

Enceinte

Fonte d'aluminium

Ampères

100 ampères

Classifications

Marque de produit

Joslyn