text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2111BSJ-W35

Description:  BASIC 6JAW METER SOCKET W/ 35'CABLE

CUP: 783786835829

Socle de compteur de base précâblé, de la série 2111, en polyéthylène et fond en plastique. 6 mâchoires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Conçu pour une installation plus rapide et plus facile

Application

Pour service public

Spécifications

Tension nominale

600 V

Cosse

Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2

Montage

Enveloppement résistante autour du support de montage de poteau

Enceinte

Fonte d'aluminium

Ampères

100 ampères

Classifications

Marque de produit

Joslyn