n° de catalogue : 2111BSJ-N28
Description: SOCLE DE COMPTEUR
CUP: 783786596102
Socle de compteur de base précâblé, de la série 2111, en polyéthylène et fond en plastique. 6 mâchoires.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Caractéristiques spéciales |
Conçu pour une installation plus rapide et plus facile |
Application |
Pour service public |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Cosse |
Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2 |
Montage |
Enveloppement résistante autour du support de montage de poteau |
Enceinte |
Fonte d'aluminium |
Ampères |
100 ampères |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |