text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2102ASA

Description:  SOCLE DE COMPTEUR

CUP: 783786595945

Socle de compteur de la série 2102, avec deux manchons de 1 pouce, fil de mise à la terre. Option de bouchon de manchon choisies pour cette pièce. 6 mâchoires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Conçu pour une installation plus rapide et plus facile

Application

Pour service public

Spécifications

Tension nominale

600 V

Cosse

Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2

Montage

Support standard de montage de poteau/mur

Enceinte

Fonte d'aluminium

Ampères

100 ampères

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Dimensions

Grosseur

2,63 pouces (66 millimètres) profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant