n° de catalogue : 210214-3
Description: Cosse ann cu 14-10 awg tr 3/8
CUP: 786210065021
Cosse à anneau isolante à aimant. Grosseur de goujon 3/8 pouce. Longueur 1,41 pouce, largeur 0,69 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
- For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Application |
Pour l'aluminium au cuivre, l'aluminium à l'aluminium ou le cuivre aux raccordements de fil d'aimant de cuivre. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Dragon Tooth |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
14-10 AWG |