text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 210214-1

Description:  COSSE 1 TROU ANNEAU ISO 14 A 10AWG

CUP: 786210072197

Cosse à anneau isolante à aimant. Grosseur de goujon 1/4 pouce. Longueur 1,41 pouce, largeur 0,69 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
  • For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Conçu pour pénétrer l'isolation de fil d'aimant pendant l'application, éliminant le besoin pour le décapage, le brasage, le soudage ou d'autres méthodes de joindre le fil d'aimant.

Application

Pour aluminium au cuivre, aluminium à aluminium ou cuivre aux raccordements de fil d'aimant de cuivre.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Dragon Tooth

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant