n° de catalogue : 2101NSN
Description: SOCLE DE COMPTEUR
CUP: 783786595921
Socle de compteur de la série 2101, avec deux manchons de 1 pouce, bague d’étanchéité à déclenchement, manchon standard seulement, montage mural. Pas d’options de bouchon de manchon choisies pour cette pièce. 6 mâchoires.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Caractéristiques spéciales |
Conçu pour une installation plus rapide et plus facile |
Application |
Pour service public |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Cosse |
Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2 |
Montage |
Mural |
Enceinte |
Fonte d'aluminium |
Ampères |
100 ampères |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |
Dimensions
Grosseur |
2,63 pouces (66 millimètres) profondeur |