text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2101NFA

Description:  SOCLE DE COMPTEUR

CUP: 783786595891

Socle de compteur de la série 2101, avec deux manchons de 1 pouce, bague d’étanchéité à déclenchement, manchon standard seulement, montage mural. Option de bouchon de manchon choisies pour cette pièce. 4 mâchoires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Conçu pour une installation plus rapide et plus facile

Application

Pour service public

Spécifications

Tension nominale

600 V

Cosse

Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2

Montage

Mural

Enceinte

Fonte d'aluminium

Ampères

100 ampères

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Dimensions

Grosseur

2,63 pouces (66 millimètres) profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant