text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2101CFN

Description:  SOCKET ASSEMBLY

CUP: 783786595860

Socle de compteur de la série 2101, avec deux manchons de 1 pouce. Pas d"option de bouchon de manchon choisies pour cette pièce. 4 mâchoires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Category

Residential Single Meter Sockets

Special Features

Designed for faster, easier installation.

Application

Utility Applications

Spécifications

Voltage Rating

600 V

Terminal

Screw Terminals

Mounting

No Mounting Bracket

Enclosure

Fonte d'aluminium

Ampères

100 ampères

Classifications

Brand Name

Joslyn

Dimensions

Size

Depth 2.63 in , 66 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant