text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 2101ATN

Description:  SOCLE DE COMPTEUR

CUP: 783786595792

Socle de compteur de la série 2101, avec deux manchons de 1 pouce, bague d’étanchéité à déclenchement, montage mural. Pas d"option de bouchon de manchon choisies pour cette pièce. 6 mâchoires.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Residential Single Meter Sockets

Special Features

Designed for faster, easier installation.

Application

Utility Applications

Specifications

Voltage Rating

600 V

Terminal

Screw Terminals

Mounting

Pole/Wall Mount Bracket

Enclosure

Die Cast Aluminum

Amperage Rating

100 A

Classifications

Brand Name

Joslyn

Dimensions

Size

Depth 2.63 in , 66 mm