n° de catalogue : 2101AFB
Description: METER SOCKET
CUP: 783786778829
Socle de compteur de la série 2101, avec deux manchons de 1 pouce, bague d’étanchéité à déclenchement, montage mural. 4 mâchoires.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Caractéristiques spéciales |
Conçu pour une installation plus rapide et plus facile |
Application |
Pour service public |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Cosse |
Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2 |
Montage |
Support de montage de poteau/mur |
Enceinte |
Fonte d'aluminium |
Ampères |
100 ampères |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |
Dimensions
Grosseur |
2,63 pouces (66 millimètres) profondeur |