text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 210-L

Description:  3.25 IN. PANCAKE BX-1/2 IN. DEEP

CUP: 781720004065

Boîte en acier pré-galvanisé diamètre de 3-1/4 pouces, 1/2 pouce profond. Débouchures 1/2 pouce. Capacité 4 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Application

Pour usage câble sous gaine non métallique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

4 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur

3-1/4 pouces de diamètre x 1/2 pouce profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A