n° de catalogue : 20HPW
Description: CONN A BOULON FENDU CU
CUP: 783786200382
Connecteur étamé à boulon fendu type HPW avec cale d"espacement et rondelle. Calibre de conducteurs ACSR 1/0-6, cuivre ou aluminium 2/0 toronné-6 massif, 6 massif
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Spacer and washer of tin plated electrolytic copper.
- Contoured spacer and bell mouth washer distribute pressure over large area of conductor. Large countoured spacer provides wide separation between copper and aluminum conductors.
- Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Spacer and washer of tin plated electrolytic copper. |
Application |
Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection. |
Spécifications
Matériau |
Alliage de cuivre |
Fini |
Electro Tin-Plated |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |