text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 20HPS

Description:  CONN A BOULON FENDU CU

CUP: 783786200283

Connecteur étamé à boulon fendu type HPS avec cale d"espacement. Calibre de conducteurs ACSR 1/0-6, cuivre ou aluminium 2/0 toronné-6 massif, 6 massif
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Contoured spacer of electrolytic copper.
  • Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Bolt and pressure bar of copper alloy, completely tin plated for corrosion resistance. Contoured spacer of electrolytic copper.

Application

Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Spécifications

Matériau

Alliage de cuivre

Fini

Electro Tin-Plated

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici