text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 20C5-CRT

Description:  COUVERCLE TOUT USAGE INTERRUPTEUR

CUP: 622538116246

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Couvercle boîte tout usage pour un interrupteur.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un appareil ou fermer une boîte tout usage.
  • Vis de montage incluses.

Descriptors

Category

Cover for box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

Special Features

Device mounting screw included

Specifications

Material

Steel

Color

Silver

Shape

Rectangular

Number Of Outlet

1

Knockouts

0

Classifications

Brand Name

Iberville

Standard

CSA 5043

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
ETIM EC002655 Cover for box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

Shape

Rectangular