text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 20C4-CRT

Description:  COUVERCLE TOUT USAGE SANS OUVERTURE

CUP: 622538116222

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Couvercle boîte tout usage sans ouverture.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un appareil ou fermer une boîte tout usage.
  • Vis de montage incluses.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage en surface mural/plafond

Caractéristiques spéciales

Device mounting screw included

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Forme

Rectangulaire

Nombre de sorties

1

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441302 N/A 2681029_2013-12-20 N/A
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US