text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2098-1

Description:  AL TAPERED COMP REDUCER 500 - No2

CUP: 783786763900

Aluminum Tapered Compression Reducer for Aluminum and Copper, 500 KCMIL AL-CU to #2 Stranded AL-CU. Dies 106A 300 317 1 5/16 14A. Overall Length 6 inches, Diameter 1.3 inch. Oxide Inhibitor, Red and Pink Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

500 toronné/comprimé

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant