n° de catalogue : 2081-1000
Description: ALUMINUM COMPRESSION LUG
CUP: 783786763849
Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs 1000 kcmil. Boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7,437 pouces |
Calibre de fils |
1000 kcmil |