text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2043-8

Description:  COPPER 2NDARY STUD ADAPT.1/2-13-250

CUP: 783786788002

Copper Tin Plated Threaded Transformer Stud Adapters for Stud to Cable connections, Cable Size 250 kcmil Copper, Stud Size 1/2-13 UNC-2B. Length 3.125 inch x .875 inch Diameter. Dies TX 71 168 18 840.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Pure Electrolytic Copper for High Conductivity
  • Marked with Crimp Area, Installing Dies and Wire Size for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Stud Size 1/2-13 UNC-2B.

Application

Stud to Cable Connections

Spécifications

Connexion

Screw-On - Compression

Calibre de conducteur

250

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3-1/8 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici