text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 2043-7 V1

n° de catalogue : 2043-7V1

Description:  COPPER TRANS ADAPTER

CUP: 75114221825

Tin Plated Copper Transformer Stud Adapter, 4/0 STR Copper, Stud Size 1/2 inch - Tapped 1/2-11 UNC-2B. Length 3-3/8 inch, Outside Diameter 7/8 inch. Oil Stop. Dies TX, 71, 168, 18, 840.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Pure Electrolytic Copper for High Conductivity
  • Marked with Crimp Area, Installing Dies and Wire Size for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 STR CU AWG

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 3-3/8 in