n° de catalogue : 2043-13
Description: CU TFR Stud Adapter 500, Stud 1 in
CUP: 783786763764
Copper Tin Plated Threaded Transformer Stud Adapters for Stud to Cable connections, Cable Size 500 kcmil Copper, Stud Size 1-14 UNS-2B. Length 5-5/32 inch x 1.05 inch Diameter. Dies TH 87 20 1.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Pure Electrolytic Copper for High Conductivity
- Marked with Crimp Area, Installing Dies and Wire Size for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Stud Size 1-14 UNS-2B |
Application |
Stud to Cable Connections |
Spécifications
Connexion |
Screw-On - Compression |
Calibre de conducteur |
500 toronné/comprimé |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5-5/32 inch |