Alternate Catalog No. : 2043-11 K
n° de catalogue : 2043-11K
Description: COPPER PIN TERMINAL WITH HS .547 ID
CUP: 783786763740
Copper Tin Plated Threaded Transformer Stud Adapter with 12 Foot 4/0 AWG Cable, comes with 1-1/2 inch Diameter x 6 inch Heat Shrink Tubing. One Side of Connector Tapped 5/8-11 UNC-2B, other side has Capped 4/0 AWG Cable pre-attached. 3.125 inch Long Connector
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Pure Electrolytic Copper for High Conductivity
- Marked with Crimp Area, Installing Dies and Wire Size for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
12 Foot 4/0 AWG Cable Attached, Includes Heat Shrink Tubing, Connector Tapped 5/8-11 UNC-2B |
Application |
Stud to Cable Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Calibre de conducteur |
4/0 à 4/0 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 12 Foot Cable, 3.125 inch Connector |