text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2043-10

Description:  COPPER SCREW-ON TRANSFO STUD ADAPT

CUP: 783786763733

Adaptateur à visser en cuivre pour goujons de transformateurs. Grosseur du goujon 5/8-11. Calibre de câbles 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Pure Electrolytic Copper for High Conductivity
  • Marked with Crimp Area, Installing Dies and Wire Size for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Dies Th 87 20 1

Application

Stud to Cable Connections

Spécifications

Connexion

Screw-On - Compression

Calibre de conducteur

500 toronné/comprimé

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 3.25 inch x 1.05 inch Diameter.

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici