n° de catalogue : 204212
Description: COSSE ANN 12-4 AWG 1/4
CUP: 786210867632
Cosse à anneau isolante à aimant. Grosseur de goujon 1/4 pouce. Longueur 1,58 pouce, largeur 0,50 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
- For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Conçu pour pénétrer l'isolation de fil d'aimant pendant l'application, éliminant le besoin pour le décapage, le brasage, le soudage ou d'autres méthodes de joindre le fil d'aimant. |
Application |
Pour aluminium au cuivre, aluminium à aluminium ou cuivre aux raccordements de fil d'aimant de cuivre. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Dragon Tooth |
Standard |
UL E9809 |