text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 204210-1

Description:  COSSE 1 TROU ISOANT A AIMANT 1/4PO

CUP: 786210867724

Cosse à anneau isolante à aimant. Grosseur de goujon 1/4 pouce. Longueur 1,58 pouce, largeur 0,81 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
  • For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Dragon Tooth

Dimensions

Calibre de fils

12-4 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici