Alternate Catalog No. : 2042-8 W/SB 2157 ORG
n° de catalogue : 2042-8W/SB2157ORG
Description: 2042-8 W/SB 2157 (ORANGE) M
CUP: 783786763689
Brass Tin-Plated Threaded Transformer Stud Adapter for NEMA pad-style connections - Eight-hole transformer stud adapter, Stud Size 5/8-11 UNC-2B. 8.75 inch Long x 3.5 inch wide x .375 inch thick. Two rows of 4 holes spaced 1.75 inch on center and .562 inch Diameter. Comes with Orange PVC Boot.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper
- Tin-Plated to Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Standard Aluminum or Copper NEMA Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
NEMA Spacing of 1.75 inch Centers, Comes with Orange PVC Boot. |
Application |
NEMA Pad-Style Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Matériau |
bronze |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
8.75 inch Long x 3.5 inch wide x .375 inch thick |