Alternate Catalog No. : 2042-5 W/JAMNUT
n° de catalogue : 2042-5W/JAMNUT
Description: CU TP TRAN STUD ADPTR 6HL W/NUT
CUP: 783786763658
Adaptateur en cuivre à 6 trous étamé pour goujons de transformateurs. Grosseur du goujon 1-14. Avec écrou de blocage.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper
- Tin-Plated to Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Standard Aluminum or Copper NEMA Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
NEMA Spacing of 1.75 inch Centers, includes Brass 1-14 Jam Nut |
Application |
NEMA Pad-Style Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pad 5.5 inch long x 3 inch wide x .25 inch thick. |