text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2042-39

Description:  COPPER TRANS STUD ADAP 7/8 THRD

CUP: 75114238311

Stud Adapter, Tin Plated Copper, Secondary, Transformer Spade, 7/8 inch stud to Six 9/16 inch Diameter holes on 1-3/4 inch centers NEMA pad 5-1/2 x 3 x 1/4 inch, Bolt 1/2 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from High Conductivity Copper
  • Tin-Plated to Resist Corrosion
  • Dual-Rated to Accept Standard Aluminum or Copper NEMA Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pad Length 5-1/2 in , Pad Width 3 in