n° de catalogue : 2042-36
Description: CU TP TRAN STUD ADPTR 4HOLE 1IN
CUP: 75114180481
Copper Tin-Plated Threaded Transformer Stud Adapter for NEMA pad-style connections - Four-hole transformer stud adapter, Silver Brazed Stud - Size 1-14 UNS-2B with 1.193 inch Outside Diameter. Pad 6.875 inch long x 1.5 inch wide x .312 inch thick. 1 row of 4 holes spaced 1.75 inch on center and .562 inch Diameter.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper
- Tin-Plated to Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Standard Aluminum or Copper NEMA Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
NEMA Spacing of 1.75 inch Centers |
Application |
NEMA Pad-Style Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pad 6.875 inch long x 1.5 inch wide x .312 inch thick. |