Alternate Catalog No. : 2042-2 W/JAMNUT
n° de catalogue : 2042-2W/JAMNUT
Description: 2042-2 W/JAMNUT M
CUP: 783786763597
Tin Plated Bronze Threaded Transformer Spade, 1 inch Stud to 4 Hole NEMA Pad, Bolt 1/2 inch, 3.5 inch wide x 4 inch Pad. Includes Brass 1-14 Jam Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper
- Tin-Plated to Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Standard Aluminum or Copper NEMA Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
NEMA Spacing of 1.75 inch Centers. 1 inch Stud, with Jam Nut 1 inch - 14 threads, Stamped as 2042-18 |
Application |
NEMA Pad-Style Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3.5 inch wide x 4 inch Pad. |