n° de catalogue : 2042-2
Description: CU TP TRAN STUD ADPTR 4HOLE 1-14
CUP: 783786763580
Adaptateur en cuivre à 4 trous étamé pour goujons de transformateurs. Grosseur du goujon 1-14.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper
- Tin-Plated to Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Standard Aluminum or Copper NEMA Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
NEMA Spacing of 1.75 inch Centers. 1 inch Stud, Stamped as 2042-18 |
Application |
NEMA Pad-Style Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3.5 inch wide x 4 inch Pad. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |