n° de catalogue : 2042-18
Description: CU TFR SPADE 1 INCH STUD-4 HOLE PAD
CUP: 783786763573
Tin Plated Bronze Threaded Transformer Spade, 1 inch Stud Tapped 1-14 UNS-2B to 4 Hole NEMA Pad, Bolt 1/2 inch, 3.5 inch wide x 4 inch x 1/4 inch thick Pad. Bolt Holes 9/16 inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper
- Tin-Plated to Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Standard Aluminum or Copper NEMA Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
NEMA Spacing of 1.75 inch Centers. 1 inch Stud |
Application |
NEMA Pad-Style Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3.5 inch wide x 4 inch Pad. |