text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2020R-RT

Description:  RALLONGE PETITE BOITE TOUT USAGE

CUP: 622538129925

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Boîtes tout usage 4 pouces de haut x 2-1/8 pouces de large x 1-7/8 pouces de profond capacté 14 pouces cube.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour rallonger une boîte tout usage existante.
  • Se fixe à l'aide de vis directement sur la boîte d'origine.

Descripteurs

Catégorie

Prolongement pour boîte électrique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

14 pouces cubes

Débouchures

8

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 2-1/8 pouces largeur x 1-7/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant