text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 200ECS-G3-60

Description:  SEALING AND GROUNDING KIT 60 IN

CUP: 75114121286

15/25/35kv, Cold-Shrinkable Seal kit, Size range .80 inch to 1.5 inch jacket diameters, maximum installed diameter is approximately 2 inches. 60 inch long braid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15/25 kV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

60 in