text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2000-10

Description:  25KV HOLD-DOWN STRAP FOR MCLF-SS

CUP: 75114399906

Hold-down Strap for 25kV Molded Current Limiting Fuses. 304 Stainless Steel, 2 inch wide x 6.065 inch long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Application

25 kV

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Longueur

6.065 in

Largeur

2 pouces