n° de catalogue : 200-27-7
Description: 15KV COPPER STRAP - 30PCJ
CUP: 75114398503
15kV Copper Strap for Power Cable Joint. #7 AWG, 13/16 inch wide x 30 inch long Braided/Welded Cable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
2 inch Sealed End |
Application |
Grounding Strap for Spliced Cable Joint Repair |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 30 in |