Alternate Catalog No. : 2/0 T 2/0
n° de catalogue : 2/0T2/0
Description: CU TP TEE MAIN/TAP 2/0/2/0
CUP: 783786763191
- Made of Tin-Plated Copper for High Conductivity and Resistance to Corrosion.
- All Tees Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Conductibilité élevée et meilleure résistance à la corrosion. Facilite l’identification. |
Application |
Pour conducteurs en cuivre à la course et à la dérivation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 à 2/0 |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Main 4.0 inches long Main Diameter .563 inch, Tap 1.500 inches long Tap Diameter .563 inch. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |