Alternate Catalog No. : X700-F4-60-ND
n° de catalogue : 1SQA013231R0001
Description: PSTX COMB FUSIBLE, 700HP, 600V, N4, UN
CUP: 783164699739
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/softstarters-new
Descripteurs
Catégorie |
Softstarter - Enclosed (PSTX) |
Spécifications
Enclosure Type |
NEMA 4 |
Motor Voltage |
600 V |
Normal Duty: Motor Power (HP) at 460V |
700 |
Protection Type |
Fuse Disconnect |
Power Dissipation In Watts |
529.7 |
Height (Inches) |
90 |
Width (Inches) |
36 |
Depth (Inches) |
24 |
Dimensions
Weight (lb) |
780.4 |
Heightmm |
2286 |
Width (mm) |
914.4 |
Depth (mm) |
609.6 |
Weight (kg) |
354.1 |