text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X600-F4-60-ND

n° de catalogue : 1SQA013230R0001

Description:  PSTX COMB FUSIBLE, 600HP, 600V, N4, UN

CUP: 783164699722

Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/softstarters-new

Descripteurs

Catégorie

Softstarter - Enclosed (PSTX)

Spécifications

Enclosure Type

NEMA 4

Motor Voltage

600 V

Normal Duty: Motor Power (HP) at 460V

600

Protection Type

Fuse Disconnect

Power Dissipation In Watts

413.4

Height (Inches)

72

Width (Inches)

36

Depth (Inches)

24

Dimensions

Weight (lb)

559.6

Heightmm

1828.8

Width (mm)

914.4

Depth (mm)

609.6

Weight (kg)

253.9