Alternate Catalog No. : X100-F4-60-ND
n° de catalogue : 1SQA013225R0001
Description: PSTX COMB FUSIBLE, 100HP, 600V, N4, UN
CUP: 783164699678
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/softstarters-new
Descripteurs
Catégorie |
Softstarter - Enclosed (PSTX) |
Spécifications
Enclosure Type |
NEMA 4 |
Motor Voltage |
600 V |
Normal Duty: Motor Power (HP) at 460V |
100 |
Protection Type |
Fuse Disconnect |
Power Dissipation In Watts |
107.8 |
Height (Inches) |
24 |
Width (Inches) |
20 |
Depth (Inches) |
12 |
Dimensions
Weight (lb) |
86.2 |
Heightmm |
609.6 |
Width (mm) |
508 |
Depth (mm) |
304.8 |
Weight (kg) |
39.1 |