Alternate Catalog No. : X350-F4-60-ND
n° de catalogue : 1SQA013224R0001
Description: PSTX COMB FUSIBLE, 350HP, 600V, N4, UN
CUP: 783164699661
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/softstarters-new
Descripteurs
Catégorie |
Softstarter - Enclosed (PSTX) |
Spécifications
Enclosure Type |
NEMA 4 |
Motor Voltage |
600 V |
Normal Duty: Motor Power (HP) at 460V |
350 |
Protection Type |
Fuse Disconnect |
Power Dissipation In Watts |
453.1 |
Height (Inches) |
48 |
Width (Inches) |
36 |
Depth (Inches) |
16 |
Dimensions
Weight (lb) |
302.5 |
Heightmm |
1219.2 |
Width (mm) |
914.4 |
Depth (mm) |
406.4 |
Weight (kg) |
137.2 |