Alternate Catalog No. : A3SSBA-6L2G-00
n° de catalogue : 1SQA009441R0001
Description: SEL ILL 3POS MAIN CAM B 24V VERT
CUP: 783166993224
A3 30mm Selector Switch, Illuminated,3 Position,Maintained, Cam B,24V,Green Cap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices
Descripteurs
Catégorie |
A3 – 30mm Pilot Devices |
Spécifications
Sub-Category |
Selector Switch |
Operator |
3 Pos: Maintained |
Cap |
Short Knob |
Color |
Green |
Voltage |
24 V |
Ordering
Customs Tariff Number |
85365011 |