Alternate Catalog No. : A3PPM3-6L4R-00
n° de catalogue : 1SQA009325R0001
Description: BP 3P MOM POUS-TIRE MTL 120V ROUGE
CUP: 783166992067
A3 30mm Pilot Device, Pushbutton, 3 Position, Momentary Push - Momentary Pull,44mm Metal Mushroom Cap,,120V,Red Cap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices
Descripteurs
Catégorie |
A3 – 30mm Pilot Devices |
Spécifications
Sub-Category |
Pushbutton |
Operator |
3 Pos: Mom Push-Mom Pull |
Cap |
Metal |
Color |
Red |
Voltage |
120 V |
Ordering
Customs Tariff Number |
85365011 |