text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A3PLE1-6L5R-10

n° de catalogue : 1SQA009247R0001

Description:  BP ILL MOM 120V TRFO ROUGE 1NO

CUP: 783166991282

A3 30mm Pilot Device, Pushbutton, 2 Position, Momentary,Extended Lens,,120V /6V transformer,Red Cap,1NO
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices

Descripteurs

Catégorie

A3 – 30mm Pilot Devices

Spécifications

Sub-Category

Pushbutton

Operator

2 Pos: Momentary

Cap

Extended

Color

Red

Voltage

120V Transformer

Contacts

1NO

Ordering

Customs Tariff Number

85365011