Alternate Catalog No. : A3PL41-6L5R-00
n° de catalogue : 1SQA009202R0001
Description: BP ILL MOM 44MM 120V TRFO ROUGE
CUP: 783166990834
A3 30mm Pilot Device, Pushbutton, 2 Position, Momentary,44mm Mushroom Cap,,120V /6V transformer,Red Cap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices
Descripteurs
Catégorie |
A3 – 30mm Pilot Devices |
Spécifications
Sub-Category |
Pushbutton |
Operator |
2 Pos: Momentary |
Cap |
Mushroom |
Color |
Red |
Voltage |
120V Transformer |
Ordering
Customs Tariff Number |
85365011 |