Alternate Catalog No. : A3L4AA-6L2W
n° de catalogue : 1SQA009082R0001
Description: A3 LAMPE TEMOIN 24V DEL BLANC
CUP: 783166989630
A3 30mm Pilot Lights,,,24V,White Cap,LED
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices
Descripteurs
Catégorie |
A3 – 30mm Pilot Devices |
Spécifications
Sub-Category |
Lights |
Operator |
Lights |
Color |
White |
Voltage |
24 V |
Ordering
Customs Tariff Number |
85365011 |