n° de catalogue : 1SHB
Description: MARRETTE NO 1 VIS DE BLOCAGE BTE/25
CUP: 67396009024
Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué de composé phélonique coté 150 degrés Celsius.
- Insulator cap locks securely in place to safeguard against accidental loosening in high vibration applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Matériau |
Polymère thermoplastique |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
302 F , 150 C |
Montage |
à visser |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809, CSA 6591 |
Dimensions
Calibre de fils |
18-12 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |