text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LT460-AC

n° de catalogue : 1SFN125701R1000

Description:  CACHE-BORNE

CUP: 7320500218037

Descripteurs

Catégorie

AF Contactors

Spécifications

Height (Inches)

5.3

Width (Inches)

8.3

Depth (Inches)

1.2

Product Type

Accessories

Dimensions

Weight (lb)

0.22