text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LT300-AL

n° de catalogue : 1SFN125103R1000

Description:  CACHE-BO.PSS175/300..PSS300/515

CUP: 7320500203934

Descripteurs

Catégorie

AF Contactors

Spécifications

Height (Inches)

3.9

Width (Inches)

5.5

Depth (Inches)

3.4

Product Type

Accessories

Dimensions

Weight (lb)

0.62