text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LW750

n° de catalogue : 1SFN076107R1000

Description:  AG.TRM.PSTB570.1050 H13MM2 B 40X6MM

CUP: 7320500227220

Descripteurs

Catégorie

AF Contactors

Spécifications

Height (Inches)

11.8

Width (Inches)

2

Depth (Inches)

5.1

Product Type

Accessories

Dimensions

Weight (lb)

2.7